Trelleborg stellt Ihnen auf der SteinExpo in Homberg das Qualitätsreifensortiment für den Bau vor, das Sie für jeden Job in der Bauindustrie wappnet.
Die Earthmover-Serie für den Einsatz von Ladern, Gradern und Transportern ist das Highlight der pneumatischen Radial-Linie von Trelleborg. Der ERL überzeugt durch optimale Haltbarkeit und maximale Produktivität. Der erhöhte Grip auf Sand, Schlamm und Kies bei gleichzeitig geringer Vibration auf Beton und Asphalt bieten Zuverlässigkeit und Qualität unabhängig von Gelände- oder Wetterbedingungen.
Für Umgebungen mit hohen Anforderungen wie in der Recyclingbranche bietet der Brawler HPS Solidflex eine dauerhafte Lösung. Mit dem schnittresistenten Vollgummireifen gibt es keine Ausfallzeiten durch Seitenwandschnitte oder zerschlissene Reifen. Einem erhöhten Fahrkomfort wird durch die elliptischen Seitenwandöffnungen Rechnung getragen.
Besuchen Sie uns in Homberg vom 30. August bis 2. September 2017 in Homberg/Nieder-Ofleiden, Demofläche B, Stand B53.
Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie einen Ticketcode, der für kostenfreien Eintritt zur Messe berechtigt. Gerne können Sie über diesen Link auch einen Termin mit einem unserer Verkäufer vereinbaren.
Sie haben bereits Ihren individuellen Ticketcode? Folgen Sie dem Registrierungs-Link um Ihr Ticket zu aktivieren. Sie erhalten die Bestätigung nach abgeschlossener Registrierung.
Wir freuen uns auf Sie!